You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. OL5003

Prizmás fénysorompó

OL5003

OLP-FPKG/US-100

Prizmás fénysorompó

OL5003

OLP-FPKG/US-100

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: O5P500 + E21122 Termék összehasonlítás: OL5003 / O5P500 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Termékjellemzők
Fény típusa vörös fény
Ház téglatest kialakítású
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok polarizációs szűrő
Működési elv Prizmás fénysorompó
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Áramfelvétel [mA] < 37
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Fény típusa vörös fény
Hullámhossz [nm] 660
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése [V] 3,5
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége [mA] 10
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100; (200 (...50 °C))
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 500
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Hatótávolság [m] 0,3...5; (Prizma Ø 80 E20005)
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m] 0,3...5; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány igen
Max. fényfolt átmérő [mm] 250
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak a maximális tarományban
Polarizációs szűrő igen
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] 75 x 27 x 62
Anyagok PA; PBT
Optika anyaga
PMMA
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
működés 1 x LED, piros
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A
Diagrammok és grafikonok
üzemi tartalék görbe