- Termékek
- OL0011
Tárgyreflexiós optikai érzékelő
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Tárgyreflexiós optikai érzékelő
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: OL0005 Termék összehasonlítás: OL0011 / OL0005 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Termékjellemzők
Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Felhasználási terület
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Elektromos adatok
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC/DC |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 4 |
Védelmi osztály | I |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Tip. életciklus [h] | 100000 |
Élettartam referencia hőmérséklet [°C] | 25 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | relé |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető) |
Kontakt terhelhetősége | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 10 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 10 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság [mm] | 1...1000; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 250 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 0,207 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Anyagok | PA; PBT | |
Optika anyaga |
|
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A |
---|