Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Különleges tulajdonságok | polarizációs szűrő |
---|---|
Működési elv | Prizmás fénysorompó |
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC/DC |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 4 |
Védelmi osztály | I |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 660 |
Tip. életciklus [h] | 100000 |
Élettartam referencia hőmérséklet [°C] | 25 |
Elektromos kivitel | relé |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kontakt terhelhetősége | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 10 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 10 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m] | 0,3...5; (Prizma Ø 80 E20005) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Polarizációs szűrő | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 256 |
Súly [g] | 202,5 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Anyagok | PA; PBT | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű |
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A |
---|
üzemi tartalék görbe
|
|
---|