Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Üzemi feszültség [V] | 10...50 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30; ((24 V)) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 660 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 120 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Hatótávolság [m] | 0...0,12; (adó-vevős érzékelő) |
---|---|
Érzékelési távolság [mm] | 0...40; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő) |
Beállítható tartomány | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 529 |
Ház | téglatest kialakítású |
---|---|
Méretek [mm] | 50 x 19 x 35 |
Anyagok | PPO módosított |
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|