Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Különleges tulajdonságok | polarizációs szűrő |
---|---|
Működési elv | Prizmás fénysorompó |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 22 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 660 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Hatótávolság [m] | 0,2...1,5; (Prizma 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Max. fényfolt átmérő [mm] | 64 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Polarizációs szűrő | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 0,036 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Anyagok | ház: ABS; LED ablak: SEPS; billentyű: SEPS | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teach funkció | igen | ||||||
Elektronikus lezárás | igen |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |
---|
üzemi tartalék görbe
|
|
---|