Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 25 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 660 |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési távolság [mm] | 15...400; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 18 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | Érzékelési távolság |
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 574 |
Súly [g] | 35,1 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Anyagok | ház: ABS; LED ablak: SEPS; billentyű: SEPS | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronikus lezárás | igen |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |
---|
|
|
---|
pontossági görbe
|
|
---|