You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Optikai érzékelők
  4. Összes optikai érzékelő
  5. OJ5009

Egyutas érzékelő vevő

OJ5009

OJE-FPKG/FO/AS

Egyutas érzékelő vevő

OJ5009

OJE-FPKG/FO/AS

  • Különösen kompakt kivitel szűkös beépítési körülményeknél való alkalmazáshoz
  • Nagy érzékelési tartomány
  • Az érzékenység és a kimeneti funkció intuitív beállítása
  • Egyszerű szerelés a rögzítőaljzaton való bekattintással
  • LED kijelző a működés, kapcsolási állapot és funkció ellenőrzésére
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Fény típusa vörös fény
Ház téglatest kialakítású
Felhasználási terület
Működési elv adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 12
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Fény típusa vörös fény
Hullámhossz [nm] 660
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 1200
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Adó / vevő vevő
Hatótávolság [m] < 10
Beállítható tartomány igen
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [év] 968
Mechanikai adatok
Súly [g] 27
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] 35 x 24 x 11
Anyagok ház: ABS; rögzítő: horganyöntvény; LED ablak: SEPS; billentyű: SEPS
Optika anyaga
üveg
Optika elhelyezkedése elülső optika
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
működés 1 x LED, piros
Elektronikus lezárás igen
Tartozékok
Szállított tételek
alaprögzítés: 1, E20964
rögzítőcsavarok: 2 x M3 x 16
rugós alátétek: 2
Anyák: 2
Megjegyzések
Megjegyzések
üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A
Diagrammok és grafikonok
üzemi tartalék görbe