Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 22 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 660 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési távolság [mm] | 1...600; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 60 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 0,074 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Anyagok | ház: ABS; rögzítő: horganyöntvény; LED ablak: SEPS; billentyű: SEPS | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | elülső optika |
Kijelző |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronikus lezárás | igen |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|
üzemi tartalék görbe
|
|
---|