Fény típusa | vörös fény |
---|
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 35 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 625 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | fényre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 300 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési távolság [mm] | 50...800; (fehér vagy fekete papír 200 x 200 mm +/- 6 %) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 55 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 215,2 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | 64 x 43 x 38 | |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 | |
Anyagok | horganyöntvény nikkelezett | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
|
|
---|
pontossági görbe
|
|
---|