- Termékek
- OI5002
Prizmás fénysorompó
OI5002
OIR-FNKG
Prizmás fénysorompó
OI5002
OIR-FNKG
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Termékjellemzők
Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Felhasználási terület
Működési elv | Prizmás fénysorompó |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 30; ((24 V)) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 950 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 65 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Hatótávolság [m] | 0,1...4; (Prizma Ø 80 E20005) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 280 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 0,117 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 | |
Anyagok | PBT; PPO módosított | |
Optika anyaga |
|
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 7...13 mm; Tömszelence: M20 X 1,5 |
---|
Diagrammok és grafikonok
üzemi tartalék görbe
|
|
---|