Ház | menetes kialakítás |
---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC |
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 4 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 12 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 300 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 15 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Érzékelési távolság [mm] | < 700; (fehér papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 145,149 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 | |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 | |
Anyagok | PBT; PPO módosított | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C |
---|