Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 20 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Tip. életciklus [h] | 75000 |
Élettartam referencia hőmérséklet [°C] | 25 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | fényre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 50 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 800 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési távolság [mm] | 1...15; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) |
---|---|
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 2,5 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Válaszidő [s] | < 0,6 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...50 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 15 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Anyagok | ABS | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,2 m, PVC |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |