Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 20 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 660 |
Tip. életciklus [h] | 75000 |
Élettartam referencia hőmérséklet [°C] | 25 |
Túlterhelés-védelem | igen |
---|
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 1,2 |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 10 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | Hatótávolság |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...50 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 15,4 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Anyagok | ABS | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,2 m, PVC |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |