You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Optikai érzékelők
  4. Összes optikai érzékelő
  5. OH5003

Egyutas érzékelő vevő

OH5003

OHE-DPKG/0,20M/AS

Egyutas érzékelő vevő

OH5003

OHE-DPKG/0,20M/AS

  • Extrém kicsi kivitel szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
  • Nagyon kis méretű tárgyak megbízható érzékelése
  • A robotikában, szerelés- és kezeléstechnikában való alkalmazáshoz
  • Nagy érzékelési tartomány
  • Azonnali üzemkész állapot a fix beállításnak köszönhetően
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: O8E204 Termék összehasonlítás: OH5003 / O8E204 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
Termékjellemzők
Fény típusa vörös fény
Ház téglatest kialakítású
Felhasználási terület
Működési elv adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 10
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Fény típusa vörös fény
Hullámhossz [nm] 660
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 50
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 200
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Adó / vevő vevő
Hatótávolság [m] < 1,2
Beállítható tartomány nem
Reakcióidők
Válaszidő [s] < 2,5
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...50
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
Mechanikai adatok
Súly [g] 14,8
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] 25,1 x 7,6 x 12,5
Anyagok ABS
Optika anyaga
PMMA
Optika elhelyezkedése oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
nem biztonságos tartomány 1 x LED, sárga villogó
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 0,2 m, PVC
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A