- Termékek
- OGW202
Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
- Robusztus nemesacél készülékház zord ipari környezethez
- Precíz háttérelnyomás
- Az érzékenység intuitív beállítása potenciométerrel
- Rögzítő komponensek széles választéka az egyszerű és gyors szereléshez
- Nagyon jó ár-érték arány
Termékjellemzők
Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Felhasználási terület [m] | 0,025...2 |
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 300 |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 940 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | fényre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság [mm] | 25...400 |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 200 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Háttérelnyomás [m] | 2 |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési frekvencia [Hz] | 10 |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Switching Signal Channel; Process Data Variable; Device Diagnosis; Tech Channel | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 10 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...55 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 65 |
Maximális külső fénnyel szembeni védettség [klx] | 8 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||
MTTF [év] | 690 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 55,2 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); érzékelő felület: PMMA; ABS; kezelőfelület: TPE; záróanyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú | |
Optika anyaga |
|
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||
---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
|
|
---|
|
|
---|