Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítás M18-as menettel |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Frekvencia AC [Hz] | 47...60 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC |
Áramfelvétel [mA] | < 5 |
Védelmi osztály | II; (double insulated) |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 633 |
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 20 |
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 800 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítás M18-as menettel | |
Méretek [mm] | 52,6 x 19,1 x 36,9 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | horganyöntvény; PEI | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű |
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C |
---|