Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 |
Ház | menetes kialakítás |
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 15 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Tip. életciklus [h] | 50000 |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési távolság [mm] | 20...200; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) |
---|---|
Tartomány fehér tárgy esetén (90 % remisszió) [mm] | 20...200 |
Tartomány szürke tárgy esetén (18 % remisszió) [mm] | 20...100 |
Tartomány fekete tárgy esetén (6 % remisszió) [mm] | 20...70 |
Beállítható tartomány | igen |
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm] | 1,5 |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 1,2 |
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||
MTTF [év] | 497 |
Súly [g] | 62,3 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
|
|
---|
pontossági görbe
|
|
---|