Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 25 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | sötétre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési távolság [mm] | < 200; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) |
---|---|
Tartomány fehér tárgy esetén (90 % remisszió) [mm] | < 200 |
Tartomány szürke tárgy esetén (18 % remisszió) [mm] | < 200 |
Tartomány fekete tárgy esetén (6 % remisszió) [mm] | < 190 |
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 17 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | Érzékelési távolság |
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 372 |
Súly [g] | 256,5 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|