Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítás M18-as menettel |
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 25 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 645 |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | fényre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési távolság [mm] | < 200; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) |
---|---|
Tartomány fehér tárgy esetén (90 % remisszió) [mm] | < 200 |
Tartomány szürke tárgy esetén (18 % remisszió) [mm] | < 200 |
Tartomány fekete tárgy esetén (6 % remisszió) [mm] | < 190 |
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 13 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló; kapcsolásiciklus-számláló | ||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
||||||||
Megjegyzés |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...60 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 782 | ||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 58 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítás M18-as menettel | |
Méretek [mm] | 52,6 x 19,1 x 35,9 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | horganyöntvény; PEI | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
A mérési értékek reprodukálhatósága | ||
Abstand | fehér (90% remisszió) | (fekete 6 %...90 % remisszió) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
150 mm | 3,0 mm | 9,0 mm |
200 mm | 6,0 mm | 20,0 mm |
pontosság | ||
Abstand | fehér (90% remisszió) | (fekete 6 %...90 % remisszió) |
20 mm | ± 2,0 mm | ± 2,5 mm |
50 mm | ± 3,5 mm | ± 4,5 mm |
100 mm | ± 6,0 mm | ± 7,5 mm |
150 mm | ± 7,5 mm | ± 11,0 mm |
200 mm | ± 10,0 mm | ± 17,0 mm |
Az értékek a következőkhöz érvényesek | |
Külső fény a céltárgyon | < 10 klx |
állandó környezeti feltételek | 23 °C / 960 hPa |
minimum bekapcsolási idő, perc | 10 |