Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 11 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 655 |
Tip. életciklus [h] | 50000 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Adó / vevő | vevő | |
---|---|---|
Hatótávolság [m] | < 2 | |
Gyári beállítás |
|
|
Beállítható tartomány | igen | |
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm] | 0,5; (2 m) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 786 |
Súly [g] | 61,7 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|