Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítás M18-as menettel |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC |
Védelmi osztály | II; (double insulated) |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 633 |
Kimeneti funkció | fényre kapcsolás |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 8 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 1,7 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 150; (200 (...40 °C)) |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 1200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 30 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Adó / vevő | vevő |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 20 |
Beállítható tartomány | nem |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 60,5 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítás M18-as menettel | |
Méretek [mm] | 52,6 x 19,1 x 36,9 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | horganyöntvény; PEI | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű |
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C |
---|
üzemi tartalék görbe
|
|
---|