Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 |
Ház | téglatest kialakítás M18-as menettel |
Felhasználási terület [m] | 0,03...0,3 |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 75; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 650 |
Tip. életciklus [h] | 50000 |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100; (kimenetenként) |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Max. fényfolt szélesség [mm] | 1 |
---|---|
Max. fényfolt magasság [mm] | 1 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Háttérelnyomás [m] | 0,03...19,2 |
Mérési tartomány [m] | 0,025...0,3 |
---|---|
Mérési frekvencia [Hz] | 33 |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 2 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 6 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...80 | ||
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||
MTTF [év] | 181 |
Súly [g] | 135,2 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítás M18-as menettel |
Méretek [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; védőüveg: üveg |
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
hiszterézis görbe
|
|
---|
|
|
---|
Paraméter | beállítási tartomány | Gyári beállítás |
Uni | mm, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [mm] | 30...300 | 300 |
nP1 [mm] | 30...300 | 90 |
FP1 [mm] | 30...300 | 110 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [mm] | 30...300 | 30 |
nP2 [mm] | 30...300 | 190 |
FP2 [mm] | 30...300 | 210 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
A mérési értékek reprodukálhatósága | ||
Távolság | fehér (90% remisszió) | (fekete 6 %...90 % remisszió) |
25...300 mm | 2,0 mm | 5,0 mm |
Az értékek a következőkhöz érvényesek | |
Külső fény a céltárgyon | < 10 klx |
állandó környezeti feltételek | 23 °C / 960 hPa |
minimum bekapcsolási idő, perc | 15 |