Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 19 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 660 |
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 9 |
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 3000 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 1714 |
Súly [g] | 58 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 59,3 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | rozsdamentes acél; ABS | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|