Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 2 |
Ház | menetes kialakítás |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 17 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 675 |
Tip. életciklus [h] | 50000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | 2...6; ($abhaengig_vom_verwendeten_Empfaenger) |
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm] | 0,5 |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 5 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | Hatótávolság |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézervédelmi osztály | 2 | ||||||||||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
Ház | menetes kialakítás | |
---|---|---|
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|