Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Működésellenőrző kimenet |
---|---|
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 675 |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Működésellenőrző kimenet | igen |
Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése [V] | 3,5 |
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége [mA] | 10 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Adó / vevő | vevő |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 60 |
Beállítható tartomány | igen |
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm] | 3 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Ház | menetes kialakítás | |
---|---|---|
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
üzemi tartalék görbe
|
|
---|