Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 2 |
Ház | menetes kialakítás |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Működési elv | Prizmás fénysorompó |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30; (üzem / működés; $Einstellung: < 50 mA) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 675 |
Tip. életciklus [h] | 50000 |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése [V] | 3,5 |
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége [mA] | 10 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Hatótávolság [m] | 0,2...13; (Prizma Ø 80 E20005) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm] | 3 |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 25 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézervédelmi osztály | 2 | ||||||||||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
Ház | menetes kialakítás | |
---|---|---|
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
üzemi tartalék görbe
|
|
---|