Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 17 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 15 |
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 2000 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 0,116 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M18 x 1 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | PBT | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|