Ház | menetes kialakítás |
---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 10; ((24 V)) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | sötétre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 160 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési távolság [mm] | < 100; (fehér papír 200 x 200 mm) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Ház | menetes kialakítás | |
---|---|---|
Méretek [mm] | M18 x 1 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|