Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC/DC |
Áramfelvétel [mA] | < 5 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Kimeneti funkció | fényre kapcsolás |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 8 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 8 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 1,7 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 25 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 25 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Adó / vevő | vevő |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 15 |
Beállítható tartomány | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 334 |
Súly [g] | 38,7 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | PBT | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű |
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C |
---|
üzemi tartalék görbe
|
|
---|