Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 90...250 AC/DC |
Védelmi osztály | II |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Kimeneti funkció | fényre kapcsolás |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 9,5 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 9,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 10 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 200 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 50 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 25 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 70 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Érzékelési távolság [mm] | < 100; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Ház | menetes kialakítás | |
---|---|---|
Méretek [mm] | M18 x 1 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|