Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Különleges tulajdonságok | Működésellenőrző kimenet |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 35 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Működésellenőrző kimenet | igen |
Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése [V] | 3,5 |
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége [mA] | 10 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 320 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési távolság [mm] | 1...400; (fehér papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 185 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 601 |
Súly [g] | 52 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Menet megjelölés | M12 x 1 | |
Anyagok | ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
üzemi tartalék görbe
|
|
---|