You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Optikai érzékelők
  4. Összes optikai érzékelő
  5. OE0010

Egyutas érzékelő vevő

OE0010

OEE-V/6M

Egyutas érzékelő vevő

OE0010

OEE-V/6M

  • Különösen helytakarékos kivitel
  • Szűkös beépítési körülményekhez
  • Nagy hatótávolság
  • Kapcsolóerősítőhöz való csatlakoztatáshoz
  • Robusztus készülékház zord ipari környezethez
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: OE0005 Termék összehasonlítás: OE0010 / OE0005 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Termékjellemzők
Fény típusa infravörös
Ház menetes kialakítás
Felhasználási terület
Működési elv adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz igen
Kapcsolóerősítő csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz OV5012, OV0010
Védelmi osztály III
Fény típusa infravörös
Hullámhossz [nm] 950
Kimenetek
Rövidzárlat-védelem nem
Túlterhelés-védelem nem
Érzékelési tartomány
Adó / vevő vevő
Hatótávolság [m] < 1
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [év] 49633
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M8 x 1
Menet megjelölés M8 x 1
Anyagok sárgaréz nikkelezett
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 6 m; 1 x 0,14 mm²