Fény típusa | vörös fény; zöld fény; Kék fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Alkalmazás | színfelismerés; prizmás működés; tárgyreflexiós működés |
---|
Üzemi feszültség [V] | 12...30 DC; (Max. hullámosság: 5 Vss) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 80 |
Védelmi osztály | II |
Fény típusa | vörös fény; zöld fény; Kék fény |
Tip. életciklus [h] | 100000 |
Élettartam referencia hőmérséklet [°C] | 25 |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Hatótávolság [m] | 0,25...1; (prizmás működés) |
---|---|
Érzékelési távolság [mm] | < 60; (tárgyreflexiós működés ± 9) |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 13 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | Érzékelési távolság |
Válaszidő [s] | 0,7 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...55 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Maximális külső fénnyel szembeni védettség [klx] | 20 |
EMC |
|
---|
Ház | téglatest kialakítású | |
---|---|---|
Méretek [mm] | 53 x 30 x 80 | |
Anyagok | horganyöntvény | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|