You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. OC5228

Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OC5228

OCH-CPKG

Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OC5228

OCH-CPKG

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Termékjellemzők
Fény típusa vörös fény
Ház téglatest kialakítású
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Háttérelnyomás
Működési elv Tárgyreflexiós optikai érzékelő
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] 40; ((24 V))
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Fény típusa vörös fény
Hullámhossz [nm] 660
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció antivalens
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,9
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 1500
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság [mm] 20...250; (fehér papír 200 x 200 mm)
Beállítható tartomány igen
Max. fényfolt átmérő [mm] 12,5
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak a maximális tartományban
Háttérelnyomás elérhető igen
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...60
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
Mechanikai adatok
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] 49 x 15 x 42
Anyagok horganyöntvény
Optika anyaga
PMMA
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
működés 1 x LED, sárga villogó
Tartozékok
Szállított tételek
csavarhúzó
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm²
Diagrammok és grafikonok
pontossági görbe
x: távolságérzékelő/tárgy [mm]
y: min. tárgytávolság/háttér [mm]
1 = tárgy fekete (6 % remisszió) , fehér háttér (90 % remisszió)
2 = tárgy szürke (18 % remisszió) , fehér háttér (90 % remisszió)
3 = tárgy fehér (90% remisszió) , fehér háttér (90 % remisszió)
Megjegyzés : tartomány % = beállítás a tartomány %-ában