Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 35 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Túlfeszültség-védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 660 |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető) |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1500 |
Érzékelési távolság [mm] | 20...250 |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 12,5 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID kód [hex] | 1 |
Ház | téglatest kialakítású | |
---|---|---|
Méretek [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Anyagok | horganyöntvény | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
pontossági görbe
|
|
---|