Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 660 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | antivalens |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,9 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési távolság [mm] | 1...600 |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 40 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Ház | téglatest kialakítású | |
---|---|---|
Méretek [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Anyagok | horganyöntvény | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
üzemi tartalék görbe
|
|
---|