Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Kivitel | Száloptikai erősítők üveg optikai szálakhoz, fémborítású száloptikákhoz, FE/FT-50 |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (automatikus terhelés felismerés PNP/NPN) |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Időfunkció [s] | 0,001...0,09 |
Hatótávolság [m] | 0...0,4; (adó-vevős érzékelő) | |||
---|---|---|---|---|
Érzékelési távolság [mm] | 0...40; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő) | |||
Gyári beállítás |
|
|||
Beállítható tartomány | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 860 |
Súly [g] | 47,8 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 36 x 15 x 60 |
Anyagok | PPE módosított |
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |