Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 35; ((24 V)) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 660 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Hatótávolság [m] | 0...1; (adó-vevős érzékelő) |
---|---|
Érzékelési távolság [mm] | 0...50; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő) |
Beállítható tartomány | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Ház | téglatest kialakítású |
---|---|
Méretek [mm] | 36 x 15 x 60 |
Anyagok | PPE módosított |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|