Ház | téglatest kialakítású |
---|
Működési elv | Prizmás fénysorompó |
---|
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC/DC |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 3,5 |
Védelmi osztály | II |
Elektromos kivitel | relé |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kontakt terhelhetősége | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 10 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 10 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m] | 10; (Prizma Ø 80 E20005) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Súly [g] | 326,586 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Anyagok | PBT | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A |
---|