Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Különleges tulajdonságok | polarizációs szűrő |
---|---|
Működési elv | Prizmás fénysorompó |
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC/DC |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 2 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 660 |
Elektromos kivitel | relé |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kontakt terhelhetősége | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 10 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 10 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m] | 0,2...8; (Prizma Ø 80 E20005) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 420 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Polarizációs szűrő | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 288 |
Súly [g] | 303,5 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Anyagok | PPO módosított | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű |
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 4,5...10 mm; Tömszelence: M16 X 1,5 |
---|
üzemi tartalék görbe
|
|
---|