Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC/DC |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 3,5 |
Védelmi osztály | II |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
---|---|
Túlterhelés-védelem | nem |
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 50 |
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 1500 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 393 |
Súly [g] | 278 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Anyagok | PPO módosított | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 4,5...10 mm; Tömszelence: M16 X 1,5 |
---|