Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Különleges tulajdonságok | polarizációs szűrő |
---|---|
Működési elv | Prizmás fénysorompó |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 20; ((24 V)) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 633 |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | sötétre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m] | 0,02...1,8; (Prizma Ø 30 E20004) |
---|---|
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 120 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Polarizációs szűrő | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 1067 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 21,2 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Anyagok | ház: ABS; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,3 m, PVC, fekete, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |
üzemi tartalék görbe
|
|
---|