Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 20; ((24 V)) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 633 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Érzékelési távolság [mm] | 1...30; (fehér papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Tartomány fehér tárgy esetén (90 % remisszió) [mm] | 1...30 |
Tartomány szürke tárgy esetén (18 % remisszió) [mm] | 5...30 |
Tartomány fekete tárgy esetén (6 % remisszió) [mm] | 5...29 |
Beállítási tartomány [mm] | 10...80 |
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 4 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló; kapcsolásiciklus-számláló | ||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 757 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 20,9 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Anyagok | ház: ABS; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |
|
|
---|
pontossági görbe
|
|
---|