Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" UL szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 20; ((24 V)) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 633 |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | fényre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 750 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Érzékelési távolság [mm] | 3...100; (fehér papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Tartomány fehér tárgy esetén (90 % remisszió) [mm] | 3...100 |
Tartomány szürke tárgy esetén (18 % remisszió) [mm] | 6...80 |
Tartomány fekete tárgy esetén (6 % remisszió) [mm] | 7...46 |
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 7 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 1610 |
Súly [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Anyagok | PA | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: bepattintható csavaros csatlakozó |