Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 16; ((24 V)) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 633 |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Érzékelési távolság [mm] | 5...500; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) |
---|---|
Beállítási tartomány [mm] | 100...500 |
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 15 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 897 | ||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 33 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Anyagok | ház: ABS; PPSU; Tömítés: EPDM | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika | |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,5 |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
üzemi tartalék görbe
|
|
---|