You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Optikai érzékelők
  4. Összes optikai érzékelő
  5. O6S203

Egyutas érzékelő adó

O6S203

O6S-OOKG/AS/4P

Egyutas érzékelő adó

O6S203

O6S-OOKG/AS/4P

  • Különösen kompakt kivitel szűkös beépítési körülményeknél való alkalmazáshoz
  • Nagyon nagy hatótávolság, függetlenül az objektum színétől
  • Nagyon jó ár-érték arány
  • Jól látható LED az üzemkész állapot kijelzéséhez
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Fény típusa vörös fény
Ház téglatest kialakítású
Felhasználási terület
Működési elv adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] 11; ((24 V))
Védelmi osztály III
Fény típusa vörös fény
Hullámhossz [nm] 633
Érzékelési tartomány
Adó / vevő adó
Hatótávolság [m] < 10
Max. fényfolt átmérő [mm] 300
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak a maximális tarományban
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Védettség IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [év] 2600
UL minősítés
UL tanusítvány száma E002
Mechanikai adatok
Súly [g] 17,6
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] 35,4 x 13 x 21
Anyagok ház: ABS; PPSU
Optika anyaga
PMMA
Optika elhelyezkedése oldalsó optika
Tömítés anyaga EPDM
Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
üzem / működés 1 x LED, zöld
Megjegyzések
Megjegyzések
üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: sárgaréz, bevont; Tömítés: EPDM
Diagrammok és grafikonok
üzemi tartalék görbe
x: Távolság [mm]
y: többlet erősítési tényező