You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Optikai érzékelők
  4. Összes optikai érzékelő
  5. O6P201

Prizmás fénysorompó

O6P201

O6P-FPKG/0,30m/US

Prizmás fénysorompó

O6P201

O6P-FPKG/0,30m/US

  • Különösen kompakt kivitel szűkös beépítési körülményeknél való alkalmazáshoz
  • Nagyon nagy hatótávolság, függetlenül az objektum színétől
  • Az érzékenység intuitív beállítása potenciométerrel
  • Fényesre-/Sötétre kapcsolás kényelmes kiválasztása forgókapcsolóval
  • Nagyon jó ár-érték arány
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Fény típusa vörös fény
Ház téglatest kialakítású
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok polarizációs szűrő
Működési elv Prizmás fénysorompó
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] 12; ((24 V))
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Fény típusa vörös fény
Hullámhossz [nm] 633
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció világos-/sötétre kapcsolás; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 1000
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Érzékelési tartomány
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m] 0,05...5; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány igen
Max. fényfolt átmérő [mm] 150
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak a maximális tarományban
Polarizációs szűrő igen
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...70
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 50; (70° C)
Védettség IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [év] 895
UL minősítés
UL tanusítvány száma E012
Mechanikai adatok
Súly [g] 33,2
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] 35,4 x 13 x 21
Anyagok ház: ABS; PPSU; Tömítés: EPDM
Optika anyaga
PMMA
Optika elhelyezkedése oldalsó optika
Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
Megjegyzések
Megjegyzések
üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A
Diagrammok és grafikonok
üzemi tartalék görbe
x: Távolság [mm]
y: többlet erősítési tényező