Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: 10...36) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 20 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 25 |
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 625 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Védettség | IP 65 |
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [év] | 617 |
Súly [g] | 332,5 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Anyagok | ház: PA; elülső keret: rozsdamentes acél; kezelőfelület: TPU; Védőkonzol: rozsdamentes acél | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|