Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 20 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 624 |
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 25 |
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 625 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 617 |
Súly [g] | 140 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Anyagok | ház: PA; elülső keret: rozsdamentes acél; kezelőfelület: TPU | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
üzemi tartalék görbe
|
|
---|