Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 12 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 624 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | fényre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Adó / vevő | vevő |
---|---|
Hatótávolság [m] | 0...50 |
Beállítható tartomány | nem |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 1073 |
Súly [g] | 117,5 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Anyagok | ház: PA; elülső keret: rozsdamentes acél; LED ablak: PC | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
üzemi tartalék görbe
|
|
---|